Guidage de tuyau en acier inoxydable (FA-1825-G)

Guidage de tuyau en acier inoxydable (FA-1825-G)
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1825-G-2

Référence pièce
FA-1825-G-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.51 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 60 Largeur du corps principal(mm) 100 Épaisseur du corps principal(mm) 47.5
Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Surface polie Diam. de tuyau applicable D(φ) 34
Code produit 60763

Vous vous trouvez sur la page de Guidage de tuyau en acier inoxydable (FA-1825-G), le numéro d'article est le suivant: FA-1825-G-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1825-G-2.

Assistance technique