Guidage de tuyau en acier inoxydable (FA-1820-G)

Guidage de tuyau en acier inoxydable (FA-1820-G)
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1820-G-1
FA-1820-G-2
FA-1820-G-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale du corps principal
(mm)
Diam. de tuyau applicable D
(φ)
Code produit

23.51 €

1 6 jours 9627.260292

16.92 €

1 6 jours 4627.260293

16.92 €

1 6 jours 4621.760294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du corps principal(mm) 80 Épaisseur du corps principal(mm) 42 Matériau Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Surface polie

Assistance technique