Plaque de poussée pour évacuation d'urgence, FA-601S-5

Plaque de poussée pour évacuation d'urgence, FA-601S-5
[Features]
· To prevent confinement accidents, a double safety escape mechanism that uses a safety device not only for the handle but also for the seat is installed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-601S-5-1
FA-601S-5-2
FA-601S-5-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de panneau de boîtier Code produit

68.99 €

1 10 jours 90mm dédié60006

61.66 €

1 10 jours 100mm dédié60007

82.91 €

1 10 jours 130mm dédié60008

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Réfrigérateur / congélateur de type chambre froide Matériau Socle : Alliage de zinc (ZDC) / bouton : Nylon, polyamide (PA66), acier laminé structurel (acier inoxydable) Finition de surface Socle : Placage au chrome (MZCr)
Boutons applicables FA-601 Gâche applicable FA-601S-1–3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique