Outil de réglage KC-339

Outil de réglage KC-339
The height of the level adjuster for the rear legs can be adjusted easily. Switching between up/down is easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-339-1
KC-339-2
KC-339-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de la partie à vis du pied de réglage de niveau Code produit

108.14 €

1 10 jours Pour M2022227

108.14 €

1 10 jours Pour M1622228

108.14 €

1 10 jours Pour M1222229

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 810 Hauteur totale(mm) 15 Largeur totale(mm) 70
Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition de surface Polissage électrolytique

Assistance technique