Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure (C-1007-12)

Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure (C-1007-12)
The lock plate auto locking mechanism ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
The lock is released by sliding the lock plate.

[Features]
· Stainless steel catch clip C-1007 auto-lock type.
· Compatible with installation of C-1007.
· The lock plate auto locking mechanism ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
· The lock is released by sliding the lock plate.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1007-12

Référence pièce
C-1007-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.05 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 103 (avec marge de serrage 3mm) Largeur totale(mm) 36 Longueur totale du corps principal(mm) 43
Largeur du corps principal(mm) 13.5 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps
Code produit 23660

Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure (C-1007-12), le numéro d'article est le suivant: C-1007-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1007-12.

Assistance technique