Bouton moleté à ressort en acier inoxydable A-1039

Bouton moleté à ressort en acier inoxydable A-1039
  • Remise sur volume
The feeling of the operation is nice due to the force of the spring, and when removing the door using that same force, you can flip up the knurled knob, allowing you to judge the disengagement point and improve its efficiency.
Since the knob part is fixed to the detaching position of the door, the knob does not come off completely from the door and the work can be finished quickly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1039-1
A-1039-2
A-1039-3
A-1039-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Code produit

7.08 €

1 6 jours 10M37103156

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M47113191

8.75 €

1 6 jours 10M56133192

9.35 €

1 6 jours 10M66143193

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Moleté Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du corps principal Surface polie
Section de montage, matériau Tige en acier inoxydable Section de montage, traitement de la surface NA Hauteur du corps principal(mm) 10

Assistance technique