Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre, B-1470

Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre, B-1470
  • Remise sur volume
Universal stay that can stop the door at any position by handle operation

[Features]
· By operating the stopper, the door can be stopped at any position.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1470-1
B-1470-2
B-1470-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L en extension
(mm)
Course S
(mm)
Code produit

53.58 €

1 Disponible 6 jours 1058623511277

48.60 €

1 Disponible 6 jours 1038613511278

47.71 €

1 Disponible 6 jours 102868511279

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée Arrêt libre Libération de la butée Levier d'arrêt Matériau du corps Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Charge admissible(N) 392

Assistance technique