Loquet affleurant C-185

Loquet affleurant C-185
  • Remise sur volume
Thin space saving design. Magnet has a resin cover to prevent dust generation.

[Features]
· Magnet has a resin cover that prevents dust generation.
· Mounting surface and absorption surface can be selected from 2 directions (C-185-A type).
· Thin space saving design (C-185-B type).
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-185-A
C-185-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Largeur W
(mm)
Surface de montage carré de l'aimant Hauteur h
(mm)
Code produit

8.42 €

1 6 jours 101412.5D12.523881

5.91 €

1 Disponible 6 jours 10415A5.323882

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur L(mm) 48
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 6.5 Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Antirouille / Étanche aux poussières Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable Traitement de surface de la plaque d'appui Revêtement en résine Matériau de l'aimant Néodyme
Traitement de surface de l'aimant NA Couleur du corps principal Blanc

Assistance technique