Loquet économique C-931

Loquet économique C-931
[Features]
· Possible to install the body with one touch just by opening a hole in the board.
· Easy to remove, it is convenient for sorting when reusing or discarding.
· Resin material UL94-HB corresponding products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-931

Référence pièce
C-931
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.26 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 40
Longueur L(mm) 28 Largeur W(mm) 12 Méthode de montage Imposition
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien NA Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (isotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 14 Couleur du corps principal Noir
Code produit 23299

Vous vous trouvez sur la page de Loquet économique C-931, le numéro d'article est le suivant: C-931.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-931.

Assistance technique