Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-107-1 |
C-107-2 |
C-107-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Méthode de montage | Diam. du trou de montage D (mm) | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16.7 | 28 | 15.5 | Imposition | 3.1 | 45.5 | 21219 | |
4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14.7 | 35.5 | 20.5 | Imposition | 3.2 | 45 | 21220 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 16.7 | 35 | 16 | Encastrement | M3 | 45.5 | 21221 |
Loading...
Type | Type d'aimant (avec fonction de poussée) | Catégorie de type d'aimant | Rond | Matériau du corps | Résine ABS |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Traitement par chrome et zingage |
Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) | Traitement de surface de l'aimant | NA | Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Méthode de montage
Diam. du trou de montage D(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles