Référence fabricant: C-1544-F
Marque: TAKIGEN
Prix: 6.10 €
Délai de livraison: 6 jours
Longueur L: 14 mm
Largeur W: 14 mm
Diam. du trou de montage D: - mm
Application: Patte pour verrouillage
Pour côté droit•Pour côté gauche: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1544-F
Référence pièce
|
---|
C-1544-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Application | Pour côté droit•Pour côté gauche | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 14 | - | Patte pour verrouillage | - | 17.2 | 24381 |
Loading...
Type | Type spécial | Méthode de montage | Imposition | Environnement de fonctionnement | Antirouille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome noir | Couleur du corps principal | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure PC en acier inoxydable C-1544, le numéro d'article est le suivant: C-1544-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1544-F.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou de montage D(mm)
Pour côté droit•Pour côté gauche
Type
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Application
Hauteur h(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C-1544-1-L |
C-1544-1-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Application | Pour côté droit•Pour côté gauche | Hauteur h (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.31 € | 1 | 6 jours | 70 | 8.8 | 4.5 | Corps principal | Pour côtés gauches | 54.5 | 24378 | ||
39.31 € | 1 | 6 jours | 70 | 8.8 | 4.5 | Corps principal | Pour côté droit | 54.5 | 24379 |