Poignée à simple pression en plastique AP-267

Poignée à simple pression en plastique AP-267
  • Remise sur volume
Insert into the panel and push the plunger to install easily without tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-267

Référence pièce
AP-267
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.72 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type déformé
Pas P(mm) 102 Matériau du corps principal Alliage ABS Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 147 Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Simple effet
Forme de la section transversale de la poignée Autre Pas(mm) 102 Hauteur(mm) 30
Poignée(mm) 16 CD produit 04287

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à simple pression en plastique AP-267, le numéro d'article est le suivant: AP-267.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-267.

Assistance technique