Référence fabricant: B-205-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 9.70 €
Délai de livraison: Jour même
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 50 mm
Code produit: 10405
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-205-1
Référence pièce
|
---|
B-205-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € 4.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 10405 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 38 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.2 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 2 | Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / aluminium extrudé / B-205 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-205-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-205-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-205-2 |
B-205-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 10406 | ||
12.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 10407 |