Charnière, style à tirage, B-71 (B-71-3-A)

Charnière, style à tirage, B-71 B-71-3-A

Détails du produit:

Référence fabricant: B-71-3-A

Marque: TAKIGEN

Prix: 16.92

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Largeur l: 26 mm

Épaisseur de la plaque t: 3 mm

Code produit: 11808


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-71-3-A

Référence pièce
B-71-3-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

16.92 €

1 6 jours -26311808

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage Trou traversant

Vous vous trouvez sur la page de Charnière, style à tirage, B-71, le numéro d'article est le suivant: B-71-3-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-71-3-A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-71-3-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

16.92 €

1 6 jours 1029212816

Assistance technique