Référence fabricant: B-76-2
Marque: TAKIGEN
Prix: 15.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Charnière / réception de moletage: Charnière
Hauteur du corps principal: 104 mm
Hauteur maximale: 171 mm
Diamètre de l'arbre φD: 6 mm
Code produit: 11627
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-76-2
Référence pièce
|
---|
B-76-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charnière / réception de moletage | Hauteur du corps principal (mm) | Hauteur maximale (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.45 € | 1 | 6 jours | Charnière | 104 | 171 | 6 | 11627 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 40 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2.3 |
Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière montante à glissière, B-76, le numéro d'article est le suivant: B-76-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-76-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charnière / réception de moletage
Hauteur du corps principal(mm)
Hauteur maximale(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-76-12 |
B-76-13 |
B-76-15 |
B-76-3 |
B-76-4 |
B-76-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charnière / réception de moletage | Hauteur du corps principal (mm) | Hauteur maximale (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 6 jours | Réception de moletage | 104 | 171 | - | 11632 | ||
13.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | Réception de moletage | 74 | 126 | - | 11633 | |
12.67 € | 1 | 6 jours | Réception de moletage | 43 | 76 | - | 11635 | ||
14.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | Charnière | 74 | 126 | 6 | 11628 | |
14.86 € | 1 | 6 jours | Charnière | 54 | 96 | 6 | 11629 | ||
14.57 € | 1 | 6 jours | Charnière | 43 | 76 | 6 | 11630 |