Charnières à ressort / non percées / articulation en relief / acier / zingué chromaté / B-81 / TAKIGen (B-81-1)

Charnières à ressort / non percées / articulation en relief / acier / zingué chromaté / B-81 / TAKIGen B-81-1

Détails du produit:

Référence fabricant: B-81-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 12.81

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 86 mm

Largeur l: 98 mm

Épaisseur de la plaque t: 3.2 mm

Code produit: 10186


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-81-1

Référence pièce
B-81-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

12.81 €

1 6 jours 86983.210186

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage
Trou de montage NA

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort / non percées / articulation en relief / acier / zingué chromaté / B-81 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-81-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-81-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-81-2
B-81-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

10.02 €

1 6 jours 7382.52.310187

8.12 €

1 5 jours 5666.51.610188

Assistance technique