Référence fabricant: B-1856-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 103.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Type à charnière plate: [Type à plaque carrée] Type standard
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 110 mm
Largeur l: 267 mm
Code produit: 11385
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1856-1
Référence pièce
|
---|
B-1856-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à charnière plate | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.45 € | 1 | 6 jours | [Type à plaque carrée] Type standard | 110 | 267 | 11385 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Surface polie brillante |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque t(mm) | 5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière intégrée / abaissement conique / 2 axes / roulé / acier inoxydable / tissu poli / B-1856 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1856-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1856-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à charnière plate
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-1856-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à charnière plate | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.79 € | 1 | 6 jours | Charnière à pliage simple avec épaulements | 85 | 236.5 | 11430 |