Charnières / non perforées / asymétriques / démontables / roulées / acier inoxydable / nu / B-1545 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1545

Référence pièce
B-1545
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.99 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Largeur l(mm) 126
Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA
Code produit 13001

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non perforées / asymétriques / démontables / roulées / acier inoxydable / nu / B-1545 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1545.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1545.

Assistance technique