Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1064-1-CR |
B-1064-2-CR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 100 | 13237 | ||
97.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 75 | 13238 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Surface polie brillante | Épaisseur de la plaque t(mm) | 6 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 |
Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles