Charnière à souder / non percées / roulées / acier inoxydable / finement rectifiées / B-1026 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1026-0
B-1026-1
B-1026-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

133.76 €

1 6 jours 20011927

121.06 €

1 Disponible 6 jours 15411928

97.59 €

1 6 jours 11411929

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brossée Largeur l(mm) 164 Inversé Type combinaison gauche/droite
Épaisseur de la plaque t(mm) 9 Diamètre de l'arbre φD(mm) 16 Trou de montage NA

Assistance technique