Charnières articulées / abaissement cylindrique / 2 axes / 104°, 194°, 210° / acier inoxydable / FB-1736 / TAKIGen

Charnières articulées / abaissement cylindrique / 2 axes / 104°, 194°, 210° / acier inoxydable / FB-1736 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· The door can be tightened horizontally up to about 10 mm by a 2-axis mechanism (tightening mechanism is required).
· Dry bearing (phosphor bronze) is used for the bearing part.
· Fine adjustment of door gasket and tightening O-ring is possible with adjustment screw.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-1736-A-1
FB-1736-A-3
FB-1736-B-3
FB-1736-C-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

1,358.22 €

1 6 jours 2001685261526

270.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

161102.52761533

379.67 €

1 6 jours 162102.52761534

112.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

138882261543

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la corrosion Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Fonction supplémentaire NA Trou de montage Trou traversant

Assistance technique