Charnières / lamages coniques / démontables / roulées / acier inoxydable / brillantes / B-1884 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1884-H
B-1884-L
B-1884-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Code produit

32.32 €

1 6 jours Avec poignée11857

26.46 €

1 Disponible 6 jours Type gauche11855

26.46 €

1 Disponible 6 jours Type droit11856

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnière à pliage double avec épaulements Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Largeur l(mm) 66
Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage Trou traversant

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique