Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1027-0 |
B-1027-1 |
B-1027-2 |
B-1027-3 |
B-1027-4 |
B-1027-5 |
B-1027-6 |
B-1027-7 |
B-1027-8 |
B-1027-9 |
B-1027-10 |
B-1027-11 |
B-1027-12 |
B-1027-13 |
B-1027-14 |
B-1027-15 |
B-1027-16 |
B-1027-17 |
B-1027-18 |
B-1027-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Trou | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € 1.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | NA | NA | 10623 | |
2.50 € 1.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | NA | NA | 10624 | ||
2.72 € 1.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | NA | NA | 10625 | ||
3.04 € 1.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | NA | NA | 10626 | ||
3.52 € 1.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | NA | NA | 10627 | ||
3.83 € 2.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 65 | NA | NA | 10628 | ||
3.94 € 2.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75 | NA | NA | 10629 | ||
4.26 € 2.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | NA | NA | 10630 | |
4.47 € 2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 90 | NA | NA | 10631 | ||
4.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | NA | NA | 10632 | ||
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | Disponible | Trou traversant | 10613 | |
2.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Disponible | Trou traversant | 10614 | |
2.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | Disponible | Trou traversant | 10615 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Disponible | Trou traversant | 10616 | |
3.29 € 2.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | Disponible | Trou traversant | 10617 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 65 | Disponible | Trou traversant | 10618 | |
3.68 € 2.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75 | Disponible | Trou traversant | 10619 | ||
5.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | Disponible | Trou traversant | 10620 | |
4.15 € 2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | Disponible | Trou traversant | 10621 | |
5.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | Disponible | Trou traversant | 10622 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 32 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.5 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Trou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles