Référence fabricant: B-1849N-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 149.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 170 mm
Largeur l: 313 mm
Code produit: 13159
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1849N-1
Référence pièce
|
---|
B-1849N-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149.12 € | 1 | 6 jours | 170 | 313 | 13159 |
Loading...
Type du corps principal | Type lame | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Surface polie brillante |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 10 | Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1849 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1849N-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1849N-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-1849N-2 |
B-1849N-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131.70 € | 1 | 6 jours | 161.5 | 274.5 | 13160 | ||
77.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 121 | 233.5 | 13161 |