Charnières à couple / acier inoxydable / B-1209 / TAKIGen

Charnières à couple / acier inoxydable / B-1209 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Since there is no metal friction, metal powder / noise is not generated.

[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Outer shape has no protrusion and is a clear, flat hinge type.
· No metal powder and no noise will be emitted bdue to resin friction.
· Initial setting torque can be held for many years.
· Compatible with mounting dimensions of B-1078-12, -13, -15.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1209-1
B-1209-2
B-1209-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

16.92 €

1 6 jours 109060213264

9.88 €

1 6 jours 1065501.513265

10.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050351.513266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique