Charnières / démontables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1589 / TAKIGen

Charnières / démontables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1589 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Stainless steel that is excellent in corrosion resistance.
· Both blade stepped mold (B-1589-A)· Single blade stepped mold (B-1589-B), flat type (B-1589-C).
· Shaft is removable and easy to install.
· Welding the curled part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1589-A
B-1589-B
B-1589-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Code produit

50.65 €

1 Disponible 6 jours Type lames à deux épaulements11424

50.65 €

1 6 jours Type lame à un épaulement10847

50.65 €

1 6 jours Plat10846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 107
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 140
Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 12 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique