Charnières à ressort / réglables / acier inoxydable / tambour poli / B-1346 / TAKIGen

Charnières à ressort / réglables / acier inoxydable / tambour poli / B-1346 / TAKIGen
Built-in spring reduces the cover weight / It stops at an arbitrary angle.

[Features]
· Built-in spring reduces the cover weight.
· Prevents accidents such as pinching your fingers because it holds the cover at an arbitrary angle.
· Adjustment of holding torque is possible using adjustment nut even after installation.
· Space can be effectively used by using it to replace the damper.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1346-0
B-1346-1
B-1346-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

174.74 €

1 6 jours 1025890313317

81.45 €

1 6 jours 10201702.513318

35.98 €

1 6 jours 1010870213285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique