Charnières d'angle / réduction conique / roulé / acier inoxydable / Polie au chiffon / FB-1615 / TAKIGen

Charnières d'angle / réduction conique / roulé / acier inoxydable / Polie au chiffon / FB-1615 / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Can hide screw with resin cover.
· Soft design resin cover that is well rounded and denatured PPE with excellent heat resistance (170°C) due to resin.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-1615

Référence pièce
FB-1615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 155 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 29 Trou de montage Trou traversant
Code produit 61203

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle / réduction conique / roulé / acier inoxydable / Polie au chiffon / FB-1615 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1615.

Assistance technique