Référence fabricant: FB-1717-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 112.25 €
Délai de livraison: 6 jours
Épaisseur de la plaque t: 15.5 mm
Code produit: 61202
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FB-1717-1
Type du corps principal | Type spécial | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 125 | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 25 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 10 |
Trou de montage | Trou traversant |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / fraisage conique / acier inoxydable / poli miroir / FB-1717 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1717-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1717-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Épaisseur de la plaque t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FB-1717-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Épaisseur de la plaque t (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|
125.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 61114 |