Charnières d'angle / acier inoxydable / FB-1727 / TAKIGen (FB-1727-1)

Charnières d'angle / acier inoxydable / FB-1727 / TAKIGen FB-1727-1
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FB-1727-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 124.92

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 224 mm

Épaisseur de la plaque t: 9 mm

Code produit: 61514


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-1727-1

Référence pièce
FB-1727-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

124.92 €

73.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-224961514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante
Largeur l(mm) 42 Trou de montage Trou traversant

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle / acier inoxydable / FB-1727 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1727-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1727-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FB-1727-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

147.08 €

1 6 jours 101701061515

Assistance technique