Charnières d'angle / réduction conique / acier inoxydable / FB-1613 / TAKIGen (FB-1613-1)

Charnières d'angle / réduction conique / acier inoxydable / FB-1613 / TAKIGen FB-1613-1
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FB-1613-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 85.85

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Épaisseur de la plaque t: 5 mm

Code produit: 61255


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-1613-1

Référence pièce
FB-1613-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

85.85 €

1 Disponible 6 jours 561255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 127 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 21 Trou de montage Trou traversant

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle / réduction conique / acier inoxydable / FB-1613 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1613-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1613-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FB-1613-2
FB-1613-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

56.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1161256

98.32 €

1 6 jours 1761012

Assistance technique