Charnières / axe de charnière caché / acier inoxydable / B-1800-A / TAKIGen

Charnières / axe de charnière caché / acier inoxydable / B-1800-A / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Shaft and blade parts are integrated so there is no worry about missing shafts, and also the strength is improved

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1800-A

Référence pièce
B-1800-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 92
Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 132
Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Trou de montage Trou traversant Code produit 13128

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / axe de charnière caché / acier inoxydable / B-1800-A / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1800-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1800-A.

Assistance technique