Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-522-B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-522-B
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1522

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-522-B(BA-31)

Référence pièce
B-522-B(BA-31)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.16 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 92 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 29 Épaisseur de la plaque t(mm) 4
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 11711

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, (3 tubes), B-522-B, le numéro d'article est le suivant: B-522-B(BA-31).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-522-B(BA-31).

Assistance technique