Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier / brut / B-527-A / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier / brut / B-527-A / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. See B-1527-A

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-527-A-1(BA-50-1)
B-527-A-2(BA-51-2)
B-527-A-3(BA-50-4)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.16 €

1.96 €

1 Jour même

Stock

1060602.3511718

5.15 €

1 6 jours 10801003.2611724

5.70 €

1 Disponible 6 jours 10104803.2811721

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Inversé Type combinaison gauche/droite Trou de montage NA

Assistance technique