Axes d'articulation / acier / B-980 / TAKIGen

Axes d'articulation / acier / B-980 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1980

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-980-0
B-980-1
B-980-2
B-980-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

8.12 €

1 14 jours 10106181010541

6.07 €

1 Disponible 6 jours 1010616810542

4.96 €

1 Disponible 6 jours 108414610543

4.28 €

2.44 €

1 Jour même

Stock

107012510544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique Finition de surface Textile
Trou de montage NA

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique