Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
910000005 |
910000010 |
910000020 |
910000030 |
910000040 |
910000060 |
910000100 |
910200005 |
910200010 |
910200020 |
910200030 |
910200040 |
910200060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (R) | Longueur ±0.4 (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € 0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/16 | 7 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
0.60 € 0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8 | 8 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
0.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/4 | 11 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
0.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | 12 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | |||
1.00 € 0.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2 | 15 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4 | 17 | [Acier] Acier au carbone forgé | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
3.63 € 1.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 19 | [Acier] EN 1.1158 équiv. | [Oxydé noir] Film oxydé noir | ||
539.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 10 | 1/16 | 7 | - | Corps, passivé | ||
1.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/8 | 8 | - | Corps, passivé | ||
1.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/4 | 11 | - | Corps, passivé | ||
2.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 12 | - | Corps, passivé | ||
4.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/2 | 15 | - | Corps, passivé | |||
9.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4 | 17 | - | Corps, passivé |
Loading...
Forme | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | Type à bouchon | Bouchons flottants |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (R)
Longueur ±0.4(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles