Modèle de chapeau MUSP, méthode à roue excentrique, série économique Argent en acier inoxydable (MUSP001)

Modèle de chapeau MUSP, méthode à roue excentrique, série économique Argent en acier inoxydable MUSP001

Détails du produit:

Référence fabricant: MUSP001

Marque: ASAHI SEIKO

Prix: 67.97

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Diam. de l'arbre (mm): 12 Ø

H: 19 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MUSP001

Référence pièce
MUSP001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)

67.97 €

1 6 jours 101219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de palier lisse Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec roue excentrique
Type en forme de chapeau, catégorie Standard

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de chapeau MUSP, méthode à roue excentrique, série économique Argent en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: MUSP001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MUSP001.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MUSP002
MUSP004
MUSP005
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)

71.34 €

1 6 jours 101522

90.82 €

1 6 jours 102028

90.61 €

1 6 jours 102532

Assistance technique