Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur nominale MAX (mm) | Nombre de dents | Numéro du trou de montage N | Diamètre extérieur de corps applicable (φ) | Diamètre interne du corps principal (φ) | D.I. de la plaque centrale (φ) | Diamètre d'ouverture du collier (φ) | Longueur d'ouverture du collier (mm) | Matériau des pièces de serrage | Diamètre extérieur de la bride (φ) | Diamètre intérieur de la bride (φ) | Matériau de la plaque à embase | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 75 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | |
57.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 75 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | |
51.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 75 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | |
87.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
80.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 110 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | |
74.81 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
98.91 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
92.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
86.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
122.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
116.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
110.69 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
134.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 220 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
128.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 220 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
121.79 € | 1 | 10 jours | 10 | 220 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
110.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 260 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
74.17 € 38.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 260 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | |
101.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 260 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
118.90 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
114.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
109.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
143.55 € | 1 | 10 jours | 10 | 370 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
139.32 € | 1 | 10 jours | 10 | 370 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
134.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 370 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
168.21 € | 1 | 10 jours | 10 | 450 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
163.98 € | 1 | 10 jours | 10 | 450 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
159.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 450 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
192.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 520 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
188.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 520 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
183.70 € | 1 | 10 jours | 10 | 520 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
217.53 € | 1 | 10 jours | 10 | 600 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
213.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 600 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
208.36 € | 1 | 10 jours | 10 | 600 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
242.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 670 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
237.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 670 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
233.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 670 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
266.83 € | 1 | 10 jours | 10 | 750 | - | - | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
262.60 € | 1 | 10 jours | 10 | 750 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | 10 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
257.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 750 | 15 | 4 | 30 | 10 | 9 | - | - | - | 30 | 19 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
69.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
69.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13/18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
62.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
69.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 75 | - | - | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | |
62.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
54.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
94.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
94.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13/18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
86.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
94.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | - | - | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
86.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
79.15 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
108.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
108.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13/18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
100.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
108.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | - | - | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
100.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase | ||
92.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Bride x bride | ||
132.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
132.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | - | - | 40 | 18 | 17 | 13/18 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | - | - | - | Collier x Collier | ||
125.82 € | 1 | 10 jours | 10 | 180 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyuréthane + plaque PC (noire) | 40 | 27 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Collier x Embase |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyuréthane thermoplastique (noir) | Matériau de la plaque médiane | Polycarbonate PC (clair) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur nominale MAX(mm)
Nombre de dents
Numéro du trou de montage N
Diamètre extérieur de corps applicable(φ)
Diamètre interne du corps principal(φ)
D.I. de la plaque centrale(φ)
Diamètre d'ouverture du collier(φ)
Longueur d'ouverture du collier(mm)
Matériau des pièces de serrage
Diamètre extérieur de la bride(φ)
Diamètre intérieur de la bride(φ)
Matériau de la plaque à embase
Configuration
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles