Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AF-F35-W200-1000 |
AF-F35-W400-1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur totale l (mm) | Pas du trou de montage D | |
---|---|---|---|---|---|---|
349.25 € | 1 | 36 jours | 200 | 75 | ||
449.99 € | 1 | 36 jours | 400 | 175 |
Loading...
Longueur nominale MAX(mm) | 1000 | Plage de longueurs applicable(mm) | 100~1000 | Nombre de dents | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 35 | Numéro du trou de montage N | 6 | Matériau de la bâche | Tissu en polyester tissé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur totale l(mm)
Pas du trou de montage D
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles