Soufflets ronds série IR

Soufflets ronds série IR
The neoprene cross width of 0.35 mm (black) is standard. The heat resistant type has a connector width of 0.36 mm (gray).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IR-S6049-300-C-C

Référence pièce
IR-S6049-300-C-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

140.03 €

1 36 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur nominale MAX(mm) 300 Diamètre extérieur de corps applicable(φ) 60 Diamètre interne du corps principal(φ) 49
Matériau du corps principal Tissu en néoprène (noir) Diamètre d'ouverture du collier(φ) 49 Longueur d'ouverture du collier(mm) 20
Configuration Collier x Collier

Vous vous trouvez sur la page de Soufflets ronds série IR, le numéro d'article est le suivant: IR-S6049-300-C-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IR-S6049-300-C-C.

Assistance technique