Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EB-1J-20A |
EB-1J-25A |
EB-1J-32A |
EB-1J-40A |
EB-1J-65A |
EB-1J-80A |
EB-1J-100A |
EB-1J-125A |
EB-1J-150A |
EB-1J-200A |
EB-1J-250A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|
228.94 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | ||
274.33 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
275.05 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
349.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 1/2 (B40A) | |
435.03 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | ||
548.37 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
747.16 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) | ||
896.71 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | ||
1,245.85 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | ||
1,849.67 € | 1 | 10 jours | 8B (200A) | ||
1,964.08 € | 1 | 10 jours | 10B (250A) |
Loading...
Type à raccord | Forme des soufflets | Fluides utilisables | Vapeur / Eau / Huile / Air | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Matériau de pièces de connexion | Acier au carbone | Pression de service minimum(MPa) | 0.98 |
Bride de connexion | Bride JIS, type 10K |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles