Raccord pour flexible, série EB-11 (EB-11-20A)

Raccord pour flexible, série EB-11 EB-11-20A

Détails du produit:

Référence fabricant: EB-11-20A

Marque: YOSHITAKE

Prix: 539.58

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Filetage nominal, nom B (nom A): 3/4B (20A)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB-11-20A

Référence pièce
EB-11-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal, nom B (nom A)

539.58 €

1 10 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Forme des soufflets Fluides utilisables Vapeur / Eau / Huile / Air Types de pièces de connexion Bride
Matériau pièces à contact à liquide Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Matériau de pièces de connexion Acier au carbone Pression de service minimum(MPa) 2.0
Bride de connexion Bride RF JIS, type 20K

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour flexible, série EB-11, le numéro d'article est le suivant: EB-11-20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB-11-20A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EB-11-100A
EB-11-125A
EB-11-150A
EB-11-25A
EB-11-32A
EB-11-40A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal, nom B (nom A)

1,510.43 €

1 10 jours 4B (100A)

2,155.39 €

1 10 jours 5B (125A)

2,583.07 €

1 10 jours 6B (150A)

575.47 €

1 10 jours 1B (25A)

612.18 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

663.55 €

1 10 jours 1 1/2 (B40A)

Assistance technique