Roulettes pivotantes, modèle bas profil TH, taille 50 mm ~ 65 mm

Roulettes pivotantes, modèle bas profil TH, taille 50 mm ~ 65 mm
A low floor type caster in which almost none of the tire part protrudes past the hardware. Comes with free-swivel hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFTH-50
TFTH-65
TH-50
TH-65
TRRTH-50
TRRTH-65
TSUITH-50
TSUITH-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

80.52 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues70320.01~485.00350Fer-Trou rond10502740Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

93.31 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues87320.01~485.00450Fer-Trou rond12652545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

36.18 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés / Doubles roues-320.01~485.00400----50--Raccord en métal uniquement - sans roues-

39.88 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés / Doubles roues-485.01~750.00500----65--Raccord en métal uniquement - sans roues-

98.69 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues70320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond10502740Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

105.82 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues87320.01~485.00450[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond12652545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

57.58 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues70140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond105020.540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

95.61 €

1 10 jours Type à plaque universel / Doubles roues87220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond12652545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA Matériau du raccord Acier
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 94 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 94 Plaque supérieure F1(mm) 118
Plaque supérieure F2(mm) 118 Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique