Roulette pivotante pour charges lourdes (avec butée de rotation), modèle JMB de taille 100 mm ~ 130 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMB-100
JMB-130
RFJMB-100
RFJMB-130
RGJMB-100
RGJMB-130
RGNJMB-100
RJMB-130
RRJMB-130
UWBJMB-100
UWBJMB-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

69.13 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-320.01~485.00460----100--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

86.15 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00500----130--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

107.24 €

1 6 jours Type à plaque universel144220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond121005037Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

107.95 €

1 10 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

95.74 €

1 10 jours Type à plaque universel144140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond121005037Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

127.87 €

1 10 jours Type à plaque universel177220.01~320.00240[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond201305040Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

101.93 €

1 6 jours Type à plaque universel144320.01~485.00460[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond121004537Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

116.69 €

1 10 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

114.89 €

1 10 jours Type à plaque universel177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

96.97 €

1 22 jours Type à plaque universel144320.01~485.00460[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond121002937Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

149.68 €

1 22 jours Type à plaque universel177485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond201303640Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108

Assistance technique