Référence fabricant: JM-65-CP
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 24.26 €
Délai de livraison: 10 jours
Type à roulettes: Type à plaque universel / Composants associés
Hauteur de montage H1: - mm
Plage de charge: 220.01~320.00 daN
Capacité de charge maximale: 300 daN
Spécifications de la roue: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JM-65-CP
Référence pièce
|
---|
JM-65-CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 65 | - | - | Charge légère / moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes (petit modèle), modèle JM de taille 50 mm ~ 75 mm, le numéro d'article est le suivant: JM-65-CP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JM-65-CP.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Roulement d'arbre
Type
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Spécifications de raccord en métal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FAJM-50-CP |
FJM-50-CP |
JM-50-CP |
JM-75-CP |
RFJM-65-CP |
RFJM-75-CP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 72 | 35.01~80.00 | 60 | Fer | - | Trou rond | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
39.50 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 72 | 80.01~140.00 | 100 | Fer | - | Trou rond | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
17.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | 50 | 50 | 65 | 65 | - | 50 | - | - | Charge légère / moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | |
24.84 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
52.51 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 92 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 34 | 35 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
55.46 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 105 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 75 | 38 | 35 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |