Référence fabricant: PKABZ-75
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 45.77 €
Délai de livraison: 10 jours
Type à roulettes: Type à plaque fixe
Hauteur de montage H1: 101 mm
Plage de charge: 80.01~140.00 daN
Capacité de charge maximale: 100 daN
Spécifications de la roue: [Nylon] Nylon
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PKABZ-75
Référence pièce
|
---|
PKABZ-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 40 | Plaque supérieure F1(mm) | 91 | Plaque supérieure F2(mm) | 68 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 75 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 75 mm, le numéro d'article est le suivant: PKABZ-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKABZ-75.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KABZL-75 |
PBDKABZ-75 |
PBKABZ-75 |
PNAKABZ-75 |
PNDKABZ-75 |
PNKABZ-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.74 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 140.01~220.00 | 150 | - | - | - | - | - | Gauche | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
70.20 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
50.90 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
45.61 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
67.46 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
47.28 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |