Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.57 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
151.05 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
199.87 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
178.88 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
172.90 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
166.61 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
192.97 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
167.94 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
182.79 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
209.77 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
187.60 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
184.88 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
167.60 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
184.88 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
260.68 € | 1 | 40 jours | Type à plaque universel | 250 | Prévention de l'électricité statique | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane conducteur | Antistatique | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
185.67 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
309.46 € | 1 | 22 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
385.92 € | 1 | 22 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
327.42 € | 1 | 22 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
309.38 € | 1 | 22 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 34 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
266.22 € | 1 | 22 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 34 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 112 | Plaque supérieure F1(mm) | 140 | Plaque supérieure F2(mm) | 140 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Propriétés
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles