Référence fabricant: JAB-150
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 111.39 €
Délai de livraison: 10 jours
Type à roulettes: Type à plaque universel / Composants associés
Hauteur de montage H1: - mm
Propriétés: -
Plage de charge: 320.01~485.00 daN
Capacité de charge maximale: 350 daN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JAB-150
Référence pièce
|
---|
JAB-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.39 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | - | 320.01~485.00 | 350 | - | - | - | - | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 90 | Plaque supérieure F1(mm) | 120 | Plaque supérieure F2(mm) | 120 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: JAB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JAB-150.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Propriétés
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Roulement d'arbre
Type
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de raccord en métal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CRJAB-150 |
PBDJAB-150 |
PBJAB-150 |
PJAB-150 |
PNAJAB-150 |
PNDJAB-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.55 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
151.10 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
130.03 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
123.58 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
122.20 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
146.72 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 198 | - | 140.01~220.00 | 175 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable |