Référence fabricant: KBZL-150
Marque: GIFU SANKEN KOGYO
Prix: 33.99 €
Délai de livraison: 10 jours
Type à roulettes: Type à plaque fixe / Composants associés
Hauteur de montage H1: - mm
Plage de charge: 220.01~320.00 daN
Capacité de charge maximale: 300 daN
Spécifications de la roue: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBZL-150
Référence pièce
|
---|
KBZL-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.99 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | Gauche | Raccord en métal uniquement - sans roues | - |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 50(56) | Plaque supérieure F1(mm) | 137 | Plaque supérieure F2(mm) | 93 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 150 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support (avec butée de rotation), modèle KBZ, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: KBZL-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBZL-150.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Roulement d'arbre
Type
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CRKBZ-150 |
KBZ-150 |
PBDKBZ-150 |
PBKBZ-150 |
PKBZ-150 |
PNAKBZ-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.98 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 45 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
33.99 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | Droite | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
104.70 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
73.31 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
63.63 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
61.55 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement |