Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 250-300 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJ-250
J-250
J-300
SJ-250
SJ-300
SRJ-250
SUIJ-250
SUIJ-300
UWBSJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

129.32 €

1 10 jours Type à plaque universel305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond125125160160252505071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

90.80 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00550---125125160160-250--Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

108.98 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00600---140140175175-300--Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

171.15 €

1 10 jours Type à plaque universel305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond125125160160252505071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

152.72 €

1 10 jours Type à plaque universel374320.01~485.00350[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond140140175175253005071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

126.94 €

1 10 jours Type à plaque universel305220.01~320.00260[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond125125160160252505071Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

149.58 €

1 10 jours Type à plaque universel305485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond125125160160252504571Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

241.79 €

1 10 jours Type à plaque universel374485.01~750.00600[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond140140175175253005071Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

323.91 €

1 22 jours Type à plaque universel305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond125125160160252503671Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Assistance technique